البيان المصور على الإنترنت


الطلب
طباعة
بحث
درجة فهرنهايت / بوصة / رطل

اختيار المنتج:

يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160P30 LEFT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركةعجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
فتحة مسمار ملولب
13 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
186 ملم
 
يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160P30 RIGHT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركةعجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
فتحة مسمار ملولب
13 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
186 ملم
 
يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160P63 LEFT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
191 ملم
 
يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160P63 RIGHT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
191 ملم
 
يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160R05 LEFT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
طول المسمار الملولب
28 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
190 ملم
 
يُرجى النقر هنا!
3875ZJJ160R05 RIGHT

عجلة للمماشي بمكبح جانبي تلقائي للمماشي المتحركة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من البلاستيك، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بعناصر حماية ملولبة ومحمل أسطواني.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

تلميح:
تبلغ السعة التحميلية 160 كجم لكل عجلة على الأسطح المستوية و40 كجم لكل عجلة على المماشي. يمكن أن يؤثر استخدام العجلات على الأرضيات غير المستوية بالأماكن الخارجية (الدعامات الأرضية والفجوات والمفاصل وأغطية الفتحات وما إلى ذلك) على العمر المتوقع لها.

قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض الإطار
40 ملم
طول المسمار الملولب
28 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
الارتفاع الكلي
190 ملم