كافة أقطار العجلات
كافة الأنواع
الملحق
كافة أحجام الألواح
30 x 30 mm
38 x 38 mm
40 x 15 mm
40 x 16 mm
40 x 17 mm
40 x 18 mm
40 x 19 mm
40 x 20 mm
40 x 21 mm
40 x 22 mm
40 x 25 mm
40 x 27 mm
42 x 42 mm
60 x 60 mm
65 x 65 mm
محامل العجلة الداخلية
السعة التحميلية
السعة التحميلية: الحد الأدنى 20 kg
السعة التحميلية: الحد الأدنى 30 kg
السعة التحميلية: الحد الأدنى 40 kg
السعة التحميلية: الحد الأدنى 60 kg
السعة التحميلية: الحد الأدنى 80 kg
السعة التحميلية: الحد الأدنى 100 kg
اختيارك:
الملحقات
(112 المنتجات)
P10-40x15 / 8
الملحقات
P10-40x16 / 8
الملحقات
P10-40x17 / 8
الملحقات
P10-40x18 / 8
الملحقات
P10-40x19 / 8
الملحقات
P10-40x20 / 8
الملحقات
P10-40x21 / 8
الملحقات
P10-40x22 / 8
الملحقات
P10-40x25 / 8
الملحقات
P41-38x38 / 8
الملحقات
تتوفر ملفات CAD
طباعة