Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
9958TOP100P65
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
9950TOP100P65
EAN 4031582316865

عجلة دوارة, مبيت ولوحة ملحومة بالمعدن ومطلية بالزنك ومحمل دوار محكم الإغلاق مع محمل مزدوج الأغراض ومحمل أسطواني مخروطي ومسمار رئيسي ملولب وصمولة إحكام مثبتة وحلمة تشحيم ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد شديدة التحمل بمحمل كروي دقيق, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
100 ملم
عرض قاعدة العجلة
50 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 45
حجم اللوحة
200 x 160 ملم
مراكز فتحة اللوحة
160 x 120 ملم
فتحة اللوحة
15 ملم
عنصر الموازنة
40 ملم
نصف قطر دوار
90 ملم
عائق الدوران
180 ملم
الارتفاع الكلي
180 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12533 
الوزن
11.34 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
1200 كجم
السعة التحميلية الثابتة
2400 كجم