Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
3470PVR160P633472PVR160P633477PVR160P633478PVR160P63
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم تكبير الرسم
3471PVR160P63
EAN 4031582304824

عجلة دوارة بقفل اتجاهات, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة, واقي أتربة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: مطاط صلب أسود اللون ومحمل أسطواني, قطعة تثبيت اللوحة

تلميح:
يمكن تجهيز هذه العجلة بقفل للاتجاهات. على الرغم من ذلك، لا يأتي القفل كمكون أساسي ويجب طلب شرائه كملحق إضافي

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
160 ملم
عرض قاعدة العجلة
40 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 85
حجم اللوحة
137 x 105 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
55 ملم
نصف قطر دوار
135 ملم
عائق الدوران
270 ملم
الارتفاع الكلي
200 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
2.028 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
135 كجم
السعة التحميلية الثابتة
270 كجم