Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
2470XSX125P502471XSX125P502477XSX125P50
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
2478XSX125P50
EAN 4031582344813

عجلة ثابتة, شوكة مصنوعة من الصلب المضغوط المطلي بالزنك, محور العجلة الداخلية مع صمولة, مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد مع إمكانية التوصيل الكهربي وقاعدة عجلة مصنوعة من البولي يوريثين المحقون مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي دقيق مغلق بإحكام., قطعة تثبيت اللوحة

درجة تعامد تبلغ 90° للوحة مع المسار.

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
125 ملم
عرض قاعدة العجلة
32 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 40
حجم اللوحة
77 x 67 ملم
مراكز فتحة اللوحة
61,5/56x51,5/46,5 ملم
فتحة اللوحة
8,5 ملم
الارتفاع الكلي
160 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12530 
الوزن
0.751 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
100 كجم
السعة التحميلية الثابتة
200 كجم