Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
8478UAD175P63-D
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
8470UAD175P63-D
EAN 4031582312478

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ ورأس دوارة بمحمل كروي مزدوج ومحور للعجلة الداخلية بصمولة.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي أميد، قاعدة العجلة: محمل أسطواني أرجواني اللون مقاوم للصدأ من مادة البولي يوريثين, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
175 ملم
عرض قاعدة العجلة
40 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 60
حجم اللوحة
140 x 110 ملم
مراكز فتحة اللوحة
105 x 80/75 ملم
فتحة اللوحة
11 ملم
عنصر الموازنة
60 ملم
نصف قطر دوار
147.5 ملم
عائق الدوران
295 ملم
الارتفاع الكلي
203 ملم
درجة الحرارة
- 40 / + 80 درجة مئوية
المعيار
EN 12532 
الوزن
1.97 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
350 كجم
السعة التحميلية الثابتة
700 كجم