Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
5025PJH100L51-10 RAL9006
رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم
MONO
5020PJH100L51-10 RAL9006
EAN 4031582308426

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من مادة البولي أميد.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات وعناصر حماية ملولبة ومحمل عادي, مع فتحة غير ظاهرة لقطعه تثبيت الأثاث

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
100 ملم
عرض قاعدة العجلة
24 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة A 87
فتحة المركز
10 ملم
عنصر الموازنة
40 ملم
نصف قطر دوار
90 ملم
عائق الدوران
180 ملم
الارتفاع الكلي
120 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12528 
الوزن
0.2 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
70 كجم
السعة التحميلية الثابتة
140 كجم