Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة
الإصدارات
A525POI040L51-8
رسم ثنائي الأبعاد
A520POI040L51-8
EAN 4031582317220

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من مادة البولي بروبيلين.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين بمحمل عادي, مع فتحة غير ظاهرة لقطعه تثبيت الأثاث

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
40 ملم
عرض قاعدة العجلة
6 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 65
عرض العجلة
38 ملم
فتحة المركز
8 ملم
نصف قطر دوار
36 ملم
عائق الدوران
72 ملم
الارتفاع الكلي
44 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12528 
الوزن
0.023 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
30 كجم
السعة التحميلية الثابتة
60 كجم