Zurck zum Suchergebnis
تكبير الصورة

رسم ثنائي الأبعاد
تكبير الرسم تكبير الرسم
1430POI025P60-35x30
EAN 4031582336658

عجلة دوارة, مبيت مصنوع من الصلب المضغوط ومطلي بالزنك مع رأس دوارة مفردة بمدرجة كريات ومحور مثبت بإحكام.

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين بمحمل عادي, قطعة تثبيت اللوحة

مقاومة اللف
ضوضاء الحركة
الاحتكاك
مقاومة درجة الحرارة
حماية ضد الصدأ
طلب الشراء عبر الإنترنت
السعر:

السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
كمية الطلب:
بيانات فنية
قطر العجلة الداخلية
25 ملم
عرض قاعدة العجلة
12 ملم
صلابة قاعدة العجلة
الدعامة D 65
حجم اللوحة
35 x 30 ملم
مراكز فتحة اللوحة
28 x 23 ملم
فتحة اللوحة
4.2 ملم
عنصر الموازنة
9 ملم
نصف قطر دوار
21.5 ملم
عائق الدوران
43 ملم
الارتفاع الكلي
36 ملم
درجة الحرارة
- 20 / + 60 درجة مئوية
المعيار
EN 12528 
الوزن
0.035 كجم
السعة التحميلية الديناميكية
10 كجم
السعة التحميلية الثابتة
20 كجم