رسم ثنائي الأبعاد
|
|
EEZ250x80-Ø170
EAN 4031582318357
مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب، قاعدة العجلة: إطار مرن أسود بتجويف فارغ
| مقاومة اللف |
 |
| ضوضاء الحركة |
 |
| الاحتكاك |
 |
| مقاومة درجة الحرارة |
 |
| حماية ضد الصدأ |
 |
طلب الشراء عبر الإنترنت
|
|
السعر:
|
السعر باليورو إلى جانب ضريبة القيمة المضافة (التخفيض)
|
|
كمية الطلب:
|
|
|
|
|
بيانات فنية
|
|
قطر العجلة الداخلية
|
250 ملم |
|
عرض قاعدة العجلة
|
80 ملم |
|
قطر فتحة المحور
|
170 ملم |
|
صلابة قاعدة العجلة
|
الدعامة A 70 |
|
درجة الحرارة
|
- 20 / + 85 درجة مئوية |
|
المعيار
|
EN 12533 |
|
الوزن
|
2.808 كجم |
|
السعة التحميلية الديناميكية
|
680 كجم |
|
السعة التحميلية الثابتة
|
1360 كجم |
|
|
|
|