الملحق - 5520POI042L51-8
|
|
ساق بحلقة إحكام
|
 11 x 20 mm
|
|
|
|
 +4.5 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بحلقة إحكام
|
 8 x 33 mm
|
|
|
|
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بحلقة إحكام
|
 7 x 36 mm
|
|
|
|
 +4 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل U
|
 40 x 16 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل U
|
 40 x 17 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل U
|
 40 x 19 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل U
|
 40 x 22 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل U
|
 40 x 25 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 16 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 17 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 19 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 22 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 25 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق بلوحة على شكل L
|
 40 x 27 mm
|
 32 mm
|
 4 mm
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
قطعة تثبيت اللوحة
|
 30 x 30 mm
|
 20 x 20 mm
|
 4,4 mm
|
|
 +10 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
قطعة تثبيت اللوحة
|
 38 x 38 mm
|
 27 x 27 mm
|
 4.4 mm
|
|
 +10 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
قطعة تثبيت اللوحة
|
 42 x 42 mm
|
 31 x 31 mm
|
 5 mm
|
|
 +10 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة
|
 8 x 20 mm
|
|
|
|
 +3.5 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة
|
 8 x 28 mm
|
|
|
|
 +3.5 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
فتحة بلاستيكية دائرية
|
 10 mm
|
 29 mm
|
|
|
 +3.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 12 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 13 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 14 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 16 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 18 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 20 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
,
|
 23 mm
|
 27 mm
|
|
|
 +5.5 mm
|
 30 Kg
|
|
|
|
فتحات معدنية دائرية من الزنك
|
 13 mm
|
 26 mm
|
|
|
 +2 mm
|
 80 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة للجانب وفقًا لمعيار DIN 1998
|
 25 x 51
|
|
|
|
 +8 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 10 x 15
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 10 x 25
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 6 x 12
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 6 x 25
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 8 x 10
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 8 x 12
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 8 x 15
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 8 x 25
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|
|
ساق ملولبة بعنق سداسية الشكل
|
 M 8 x 34
|
|
|
|
 +6 mm
|
 40 Kg
|
|
|