الملحق - 2370PJJ125P30

يُرجى النقر هنا!
PJR125x32-Ø12     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل أسطواني

قطر العجلة الداخلية
125 mm
عرض الإطار
32 mm
فتحة المحور
12 mm
طول المحور
34.9 mm
السعة التحميلية
100 Kg