الملحق - 2370PJP075P30

يُرجى النقر هنا!
PJP075x25-Ø6     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من مادة البولي بروبيلين، قاعدة العجلة: TENTEprene (مطاط لدن بالحرارة) بلون رمادي لا يترك علامات ومحمل كروي دقيق, مع عناصر حماية ملولبة

قطر العجلة الداخلية
75 mm
عرض الإطار
25 mm
فتحة المحور
6 mm
طول المحور
28.4 mm
السعة التحميلية
75 Kg