الملحق - 2370DIK125P30

يُرجى النقر هنا!
DIK125x32-Ø8     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب المضغوط، قاعدة العجلة: مطاط صلب بلون رمادي لا يترك علامات مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي مخروطي مقاومة الصدأ

قطر العجلة الداخلية
125 mm
عرض الإطار
32 mm
فتحة المحور
8 mm
طول المحور
36 mm
السعة التحميلية
100 Kg