الملحق - 2370DIK075P30

يُرجى النقر هنا!
DIK075x25-Ø6     

مركز العجلة الداخلية مصنوع من الصلب المضغوط، قاعدة العجلة: مطاط صلب بلون رمادي لا يترك علامات مع عناصر حماية ملولبة ومحمل كروي مخروطي مقاومة الصدأ

قطر العجلة الداخلية
75 mm
عرض الإطار
25 mm
فتحة المحور
6 mm
طول المحور
28 mm
السعة التحميلية
55 Kg